(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ラック(300kgタイプ・高さ1200mm) 単体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3K0945125
中量ラック(300kgタイプ・高さ1200mm) 単体型 ケイ・チュウリョウタナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,283円 18,316円
税込単価
23,411円 20,148円

【特長】・組み立ては差し込むだけの簡単組み立てです【用途】・倉庫やバックヤード...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M3K0945125 解除

Loading...

 
カタログを表示

M3K0945125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3K0945125

5
900
450
206-9277
840
44.2

1個

21,283円

18,316

( 20,148円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立ては差し込むだけの簡単組み立てです
【用途】
・倉庫やバックヤードの整理整頓
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ラック(300kgタイプ・高さ1200mm) 単体型の型番M3K0945125のページです。
型番M3K0945125に関する仕様情報を記載しております。

中量ラック(300kgタイプ・高さ1200mm) 単体型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品のバリエーション

型番
M3K0945123
M3K0945124
M3K0960123
M3K0960124
M3K0960125
M3K0975124
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
トラスココード 有効間口(mm) 質量
(kg)

32,811円

( 36,092円 )
1個 -

4日目

3900450116-575384032.9

18,693円

( 20,562円 )
1個 あり

4日目

4900450206-886084038.4

36,771円

( 40,448円 )
1個 -

4日目

3900600116-575884037.4

21,283円

( 23,411円 )
1個 あり

4日目

4900600206-886184043.5

24,521円

( 26,973円 )
1個 あり

4日目

5900600206-927884050.6

23,874円

( 26,261円 )
1個 あり

4日目

4900750206-886284049.3

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました