(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングパネルラック パネリーナ TUR-7シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUR-7
パンチングパネルラック パネリーナ TUR-7シリーズ パネルラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,366円
税込単価
48,803円

【特長】・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます・多目...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 色:
    色:ホワイト(パネル)
  • 材質2:
    フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)
  • 引出し:
    なし

Loading...

 
カタログを表示

TUR-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ1
奥行(mm)
高さ(mm)
その他
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
材質1
最大積載量(kg/台)
タイプ
パンチングボード(mm)縦×横
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUR-7

パンチングラック
391
1630
-
上パネルタイプ
4550414039241
206-9901
パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
40
ワイド
890×900
17.3kg

1個

44,366( 48,803円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます
・多目的に使えるパンチングパネルラックです
・従来品のフックも使用可能です
【用途】
・工具の分類
【材質】
・パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネルラック パネリーナ TUR-7シリーズの型番TUR-7のページです。
型番TUR-7に関する仕様情報を記載しております。

パンチングパネルラック パネリーナ TUR-7シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TUR-72
TUR-72C
TUR-7C
TUR-UPN7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ1 奥行
(mm)
高さ
(mm)
その他 詳細タイプ JANコード トラスココード 材質1 最大積載量(kg/台) タイプ パンチングボード(mm)縦×横 質量

58,277円

( 64,105円 )
1個 あり

2日目

パンチングラック3911630-上パネル+下パネルタイプ-206-9902パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)80ワイド2面890×90022.2kg

58,276円

( 64,104円 )
1個 あり

4日目

パンチングラック4281705-上パネル+下パネルタイプ-206-9903パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)80ワイド2面キャスター付890×90023.7kg

44,365円

( 48,802円 )
1個 あり

4日目

パンチングラック4281705-上パネルタイプ-206-9904パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)40ワイドキャスター付890×90018.8kg

13,911円

( 15,302円 )
1個 あり

1日目

その他39658.4オプション下パネル4550414039258206-9905パンチングボード:スチール(メラミン焼き付け塗装)40-658.4×9004.9kg

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました