(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングパネルラック パネリーナ 引出し付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンチングパネルラック パネリーナ 引出し付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,360円 ~ 66,368円
税込価格
5,896円 ~ 73,005円

【特長】・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます【用途...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト(パネル)
  • 材質1:
    スチール

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ1
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
その他
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
材質2
材質3
引出し
最大積載量(kg/台)
材質4
パンチングボード(mm)縦×横
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パンチングラック
900
505
1630
-
アジャスタータイプ
4989999024128
161-0440
ポリエチレン
パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
1
120
フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
890×900
30.35kg

1個

56,211( 61,832円 )

1日目

パンチングラック
900
556
1705
-
キャスタータイプ
4989999024135
161-0441
ポリエチレン
パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
1
120
フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
890×900
31.65kg

1個

66,368( 73,005円 )

1日目

その他
265
300
39.5
オプション
引出し取付金具
4989999024142
161-0442
-
-
-
-
-
-
1.15kg

1個

5,360( 5,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます
【用途】
・工具の整理・管理
【材質】
・スチール
・ポリエチレン
・パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネルラック パネリーナ 引出し付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました