(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,697円
税込単価
87,667円

【特長】・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます・材質:スチール

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    881
  • 奥行(mm):
    551
  • 高さ(mm):
    880
  • 均等積載量(Kg)/段:
    70
  • 詳細タイプ:
    オープンタイプ
  • JANコード:
    4989999604160
  • トラスココード:
    215-4354
  • 材質1:
    スチール
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    ホワイト
  • 棚板ピッチ(mm):
    30
  • 中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    858×506×30
  • 扉タイプ:
    オープン
  • 中棚板寸法(mm)奥行:
    506
  • 中棚板寸法(mm)間口:
    858
  • 中棚板寸法(mm)高さ:
    30
  • 質量(kg):
    30.5
  • 適合ベース:
    WVER1-C(キャスタータイプ)、WVER1-B(アジャスタータイプ)
  • 付属品:
    棚板2枚(金具付)

(i)ご注意

  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。

型番

DX-858X-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DX-858X-W

1個

79,697( 87,667円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます
・材質:スチール

(i)ご注意

  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプの型番DX-858X-Wのページです。
型番DX-858X-Wに関する仕様情報を記載しております。

ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました