(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPトレー 角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPトレー 角【10~20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
654円 ~ 1,237円
税込価格
719円 ~ 1,361円

【特長】・耐油性があり、環境にやさしいトレーです・員数管理がしやすくなってます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    PPトレー
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
マス寸法(mm)幅×奥行×高さ
配列
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
176
15
4989999152715
161-3376
170
30×30×15
4マス×5マス

1パック

20個入り

654( 719円 )

1日目

274
270
24
4989999152722
161-3377
273
51×62×24
4マス×5マス

1パック

10個入り

955( 1,051円 )

4日目

435
335
33
4989999152739
161-3378
518
61×58×33
5マス×7マス

1パック

10個入り

1,237( 1,361円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性があり、環境にやさしいトレーです
・員数管理がしやすくなってます
【用途】
・各種パーツの工程管理用トレーとして

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました