(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLK-16W150
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,965円
税込単価
4,362円

【特長】・首下が長いので厚みのある部分に使用可能です【用途】・機械器具類の吊り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕様:
    六角ナット、丸ワッシャー付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TLK-16W150 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLK-16W150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLK-16W150

W5/8×1.75
4550414050741
208-2715
4.41
31
150
13
72
34
488

1個

3,965( 4,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首下が長いので厚みのある部分に使用可能です
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじの型番TLK-16W150のページです。
型番TLK-16W150に関する仕様情報を記載しております。

K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLK-10W80
TLK-12W100
TLK-6W60
TLK-8W60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径 JANコード トラスココード 使用荷重(kN) A(mm) B(mm) D(mm) H(mm) L(mm) 質量(g)

1,558円

( 1,714円 )
1個 あり

1日目

W3/8×1.54550414050772208-27121.47208084824118

2,539円

( 2,793円 )
1個 あり

1日目

W1/2×1.754550414050734208-27142.1625100106030222

864円

( 950円 )
1個 あり

1日目

W1/4×1.04550414050758208-27160.4913605.5311630

1,125円

( 1,238円 )
1個 あり

1日目

W5/16×1.254550414050765208-27170.7816607391963

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました