(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLTF-6W
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製) フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,157円
税込単価
1,273円

【特長】・首下が長いので、厚みのある部分に使用できます【用途】・機械器具類の吊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕様:
    ナットなし

型番

TLTF-6W 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLTF-6W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLTF-6W

W1/4
4989999995206
208-1070
0.49
12
60
5
27
16
170

1個

1,157( 1,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首下が長いので、厚みのある部分に使用できます
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)の型番TLTF-6Wのページです。
型番TLTF-6Wに関する仕様情報を記載しております。

つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLTF-10W
TLTF-12W
TLTF-16W
TLTF-8W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径 JANコード トラスココード 使用荷重(kN) A(mm) B(mm) D(mm) H(mm) L(mm) 質量(g)

2,395円

( 2,635円 )
1個 あり

1日目

W3/84989999995220208-10671.4718808412424

3,795円

( 4,175円 )
1個 あり

1日目

W1/24989999995237208-10682.162310010502943

7,520円

( 8,272円 )
1個 あり

1日目

W5/84989999995244208-10724.413015013603485

1,741円

( 1,915円 )
1個 あり

1日目

W5/164989999995213208-10710.78156063419380

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました