(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) スリングフックHTL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HTL4060
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) スリングフックHTL チェーンスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,038円
税込単価
2,242円

【特長】・キトーチェンスリング100用のスリングフックです。【用途】・安全レバ...

詳細情報を確認する

型番

HTL4060 解除

Loading...

 
カタログを表示

HTL4060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
寸法a(mm)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)s
質量(g)
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)n
寸法(mm)p
寸法(mm)t
寸法(mm)m’
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTL4060

1100
23
4937773761004
216-3757
24.5
490
6
45
100
18
26

1個

2,038( 2,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
【用途】
・安全レバー付きつり荷側用フック。
【材質】
・合金鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) スリングフックHTLの型番HTL4060のページです。
型番HTL4060に関する仕様情報を記載しております。

チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) スリングフックHTLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HTL4080
HTL4100
HTL4130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用荷重
(Kg)
寸法a
(mm)
JANコード トラスココード 寸法(mm)s 質量(g) 適合チェーン線径(mm) 寸法(mm)n 寸法(mm)p 寸法(mm)t 寸法(mm)m’

2,146円

( 2,361円 )
1個 あり

1日目

1500 ~ 2000274937773761011228-3667308407/85012021.831

3,993円

( 4,392円 )
1個 あり

1日目

320032.54937773761028208-501737.51600105614027.239

6,484円

( 7,132円 )
1個 あり

1日目

5200384937773761035208-501847.53000136317134.546

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました