(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワリピン式ワイドネジシャックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワリピン式ワイドネジシャックル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,629円 ~ 5,698円
税込価格
5,092円 ~ 6,268円

【特長】・ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです【用途】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ねじ径
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
B(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
質量(g)
t(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
4982970008506
201-3438
2.94
36
20
8
50
119
9

1個

4,629( 5,092円 )

1日目

M12
4982970008513
201-0487
4.41
56
24
12
61
295
12

1個

5,698( 6,268円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワリピン式ワイドネジシャックルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました