(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CUX1500
個数秤・カウンティングスケール CUXシリーズ ハカリ

個数秤・カウンティングスケール CUXシリーズ CUX1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,251円
税込単価
134,476円

小さな部品から大きな部品まで、計数により誤差ゼロを実現する個数秤(カウンティン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により形状や寸法などが異なります。

型番

CUX1500 解除

Loading...

CUX1500の仕様・寸法情報

主要用途カウンティングスケール種類本体
ひょう量(g)1500最小表示(g)0.05
計量皿形状角皿乾電池対応無し
パソコン接続機能有り計量皿寸法D(mm)204
計量皿寸法(φ)(mm)-計量皿寸法W(mm)230
プリンター接続機能有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)防塵・防水機能無し
詳細タイプアクリル風防:オプション計数個数(個)最大:600,000
直線性(g)±0.10再現性(g)±0.10
トラスココード835-4779奥行(mm)344
高さ(mm)101幅(mm)260
センサー方式音叉式電源専用ACアダプタ使用
出力ポートRS-232C - -
型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
詳細タイプ
計数個数(個)
直線性(g)
再現性(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
センサー方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUX1500

1500
0.05
角皿
204
-
230
アクリル風防:オプション
最大:600,000
±0.10
±0.10
835-4779
344
101
260
音叉式

1個

122,251( 134,476円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

小さな部品から大きな部品まで、計数により誤差ゼロを実現する個数秤(カウンティングスケール)。
【特長】
・個数、単重、重さが見やすいバックライト液晶を搭載。
・ばらつきを補正して正確な計数を実現する「自動個数誤差補正機能」(ACR機能)を搭載。
・パソコンやプリンタなどに接続可能なRS-232C端子を標準装備。
・誤作業を防止する「風袋引き忘れ防止機能」を搭載。
・上限値、下限値の設定と判定ブザー機能搭載。
【共通仕様】
・風袋引き範囲:0~ひょう量
・スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
・過負荷時表示:ひょう量+9目盛超過時に「0-Err」を表示
・温湿度範囲:0~40℃、80%以下(ただし結露のないこと)
・電源:専用ACアダプタ(UM128)
・出力:RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により形状や寸法などが異なります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

型式CUX60CUX150CUX300CUX600CUX1500CUX3000CUX6000CUX12KCUX16KCUX30KCUX60KCUX150KCUX16KSCUX30KS
測定方法音叉式力センサ音叉式力センサ音叉式力センサ音叉式力センサ音叉式力センサ音叉式力センサ音叉式力センサ音叉式力センサストレインゲージ式センサストレインゲージ式センサストレインゲージ式センサストレインゲージ式センサ音叉式力センサ音叉式力センサ
ひょう量(最大)[g]60150300600150030006000120001600030000600001500001600030000
重量最小表示[g]0.0010.0020.0050.010.050.050.110.0020.0050.010.020.51
計器皿寸法[mm]Φ118Φ118Φ140Φ140234×204234×204234×204234×204330×310330×310380×530380×530360×320360×320
本体寸法[mm]260×344×173
(風防含む)
260×344×173
(風防含む)
260×344×173
(風防含む)
260×344×101260×344×101260×344×101260×344×101260×344×101330×448×491330×448×491380×669×766380×669×766360×482×683360×482×683
最大個数表示[個]600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000100,000100,000100,000100,000600,000600,000
風防標準装備標準装備標準装備オプションオプションオプションオプションオプション------
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

個数秤・カウンティングスケール CUXシリーズの型番CUX1500のページです。
型番CUX1500に関する仕様情報を記載しております。

個数秤・カウンティングスケール CUXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CUX12K
CUX16K
CUX16KS
CUX3000
CUX60
CUX600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法(φ)
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
詳細タイプ 計数個数
(個)
直線性
(g)
再現性
(g)
トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) センサー方式

122,251円

( 134,476円 )
1個 -

4日目

120001角皿204-230アクリル風防:オプション最大:600,000±1±1835-4777344101260音叉式

165,000円

( 181,500円 )
1個 -

4日目

160000.002角皿310-330-最大:100,000±0.0040.002835-4781448491330ストレインゲージ式

238,500円

( 262,350円 )
1個 -

4日目

160000.5角皿320-360-最大:600,000±0.5±0.5835-4782482683360音叉式

122,251円

( 134,476円 )
1個 あり

4日目

30000.05角皿204-230アクリル風防:オプション最大:600,000±0.10±0.10835-4784344101260音叉式

270,000円

( 297,000円 )
1個 あり

4日目

600.001丸皿-118-風防:標準装備最大:600,000±0.0020.002835-4787344173260音叉式

122,251円

( 134,476円 )
1個 -

4日目

6000.01丸皿-140-アクリル風防:オプション最大:600,000±0.02±0.02835-4788344101260音叉式
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法(φ)
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
詳細タイプ 計数個数
(個)
直線性
(g)
再現性
(g)
トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) センサー方式

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト