(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSBH-G04
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー ジュンカツスプレー・ジュンカツユ・オイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,104円
税込単価
49,614円

【特長】・優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します・焼き付き防止、き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

LSBH-G04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
消防法分類
JANコード
トラスココード
ちょう度
使用温度範囲(℃)
容量(ml)
質量(g)
容量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSBH-G04

オイル
該当
4560401500234
115-6760
-
-15~208
4000
3600
-

1個

45,104( 49,614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します
・焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します
【用途】
・機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレーの型番LSBH-G04のページです。
型番LSBH-G04に関する仕様情報を記載しております。

超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LSBH-G01
LSBH-G02
LSBH-G03
LSBHG15
LSBHG16
LSBHG19
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 消防法分類 JANコード トラスココード ちょう度 使用温度範囲(℃) 容量(ml) 質量(g) 容量(g)

4,889円

( 5,378円 )
1個 あり

1日目

スプレー-4560401500203115-6762--15~20870400-

6,489円

( 7,138円 )
1個 あり

2日目

オイル該当4560401500210115-6758--15~208300330-

15,232円

( 16,755円 )
1個 あり

1日目

オイル該当4560401500227115-6759--15~20810001068-

2,579円

( 2,837円 )
1個 あり

1日目

ペースト該当4560401500319161-0127No.0-15~200前後506870

2,579円

( 2,837円 )
1個 あり

2日目

ペースト該当4560401500333161-0128No.1-15~200前後506870

3,250円

( 3,575円 )
1個 あり

1日目

スプレー-4560401500296161-0129--15~208100105-

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました