(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,070円
税込単価
25,377円

機械取り付け型に設計された各種除電プラシです。製造工程中に起こる様々な静電気障...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブラシタイプ
  • 毛材:
    その他
  • 全長(mm):
    1000
  • 毛丈(mm):
    30
  • ブラシ長(mm):
    1000
  • 材質:
    柄:アルミ/毛材:アクリルカーボン炭素繊維
  • 線径(mm):
    0.007
  • JANコード:
    4560237006184
  • トラスココード:
    217-6911
  • 質量(g):
    190

型番

STAC501 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAC501

1個

23,070( 25,377円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械取り付け型に設計された各種除電プラシです。製造工程中に起こる様々な静電気障害に対応し、手軽に除電ができ、また広範囲の除電に対応するプラシです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)の型番STAC501のページです。
型番STAC501に関する仕様情報を記載しております。

アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました