(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ULPAフィルターユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ULPAフィルターユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
150,244円
税込単価
165,268円

【特長】・幅広い用途に使用でき、電源を供給するだけで清浄空気を創出します

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターユニット
  • 電源:
    その他
  • 詳細電源(V):
    AC100~240V/DC24V
  • 消費電力(W):
    11 / 19 / 24 / 36 / 30
  • 風量(m3/min):
    2.5 / 2.2 / 1.5 / 0.7 / 1.8
  • トラスココード:
    337-6736
  • 集塵効率(%):
    99.99以上
  • 吹出風速(m/sec):
    0.38/0.28/0.11/0.34/0.23
  • 騒音:
    57/55/52/49/40dBA
  • 本体材質:
    帯電防止ABS樹脂

型番

MAC-35UL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAC-35UL

1個

150,244( 165,268円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い用途に使用でき、電源を供給するだけで清浄空気を創出します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULPAフィルターユニットの型番MAC-35ULのページです。
型番MAC-35ULに関する仕様情報を記載しております。

ULPAフィルターユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました