(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KTPEVTG3M
キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ【1,500個入り】 クリーンルームヨウテブクロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,500円
税込単価
50,050円

【特長】・クラス10対応のニトリルグローブです・帯電防止仕様でダブルパック品で...

詳細情報を確認する

型番

KTPEVTG3M 解除

Loading...

 
カタログを表示

KTPEVTG3M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTPEVTG3M

M
約19
8.5
9650
202-8063

1パック

1,500個入り

45,500( 50,050円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス10対応のニトリルグローブです
・帯電防止仕様でダブルパック品です
・薄手でフィット感があります
・全長30cmのロングタイプです
・従来のグローブに多く使われていた顔料(TiO2)を最小限に抑えた新開発ニトリルゴムでできています
・抜群の快適さ、容易な装着性、強いグリップ力があります
【材質】
・ニトリルゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムテクピュアG3EvTニトリルグローブの型番KTPEVTG3Mのページです。
型番KTPEVTG3Mに関する仕様情報を記載しております。

キムテクピュアG3EvTニトリルグローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KTPEVTG3L
KTPEVTG3S
KTPEVTG3XS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) トラスココード

45,500円

( 50,050円 )

1,500個入り

1パック あり

6日目

L約219.010600202-8064

45,500円

( 50,050円 )

1,500個入り

1パック あり

6日目

S約168.08600202-8062

45,500円

( 50,050円 )

1,500個入り

1パック あり

6日目

XS約157.57800202-8058

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました