(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:023520-20001
メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラス ガラス・ジュシリョウキルイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,350円
税込単価
14,685円

【特長】・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

023520-20001 解除

Loading...

 
カタログを表示

023520-20001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
胴外径×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

023520-20001

2000
20
90×480
4589988666850
215-9585

1個

13,350( 14,685円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラスの型番023520-20001のページです。
型番023520-20001に関する仕様情報を記載しております。

メスシリンダー スーパーグレード 硼珪酸ガラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
023520-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
一目盛
(ml)
胴外径×高さ
(mm)
JANコード トラスココード

1,378円

( 1,516円 )
1個 あり

1日目

50.112×1254589988666775215-6429

計量器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました