(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーシャワー用粘着シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーシャワー用粘着シート【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,006円 ~ 17,459円
税込価格
3,307円 ~ 19,205円

【特長】・エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    中密度ポリエチレン(MDPE)
  • 材質2:
    水溶性アクリル系粘着剤
  • サイズ(mm):
    300(縦)×300(横)、Φ150(穴)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
仕様
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999609202
200
206-4023
中粘着
-

1個

3,006( 3,307円 )

1日目

-
2000
206-4024
中粘着
10シート

1パック

10個入り

17,459( 19,205円 )

1日目

4989999609219
200
206-4025
高粘着
-

1個

3,006( 3,307円 )

2日目

-
2000
206-4026
高粘着
10シート

1パック

10個入り

17,459( 19,205円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします
【用途】
・半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーシャワー用粘着シートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました