(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力αシントウスプレー(3石タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力αシントウスプレー(3石タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
747円
税込単価
822円

【特長】・消防法第4類第3石油類の為、指定数量が従来品(第2石油類)の2倍にな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    ボルト / ナット
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4989999109320
  • トラスココード:
    161-2576
  • 質量(g):
    397
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤
  • 容量(ml):
    420
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~70
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~70
  • 原液量(ml):
    168
  • 色:
    淡褐色

(i)ご注意

  • 危険物の品目:第3石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.168燃料用混合油ではございません。
  • 提供不可:ミルシート

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-HS3

1個

747( 822円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法第4類第3石油類の為、指定数量が従来品(第2石油類)の2倍になります
・サビやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします
・従来品に比べ浸透率が高い商品です
・有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します
・湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します
【用途】
・浸透潤滑ときしみ止め
・部品分解とねじ緩め
【材質】
・主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤

(i)ご注意

  • 危険物の品目:第3石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.168燃料用混合油ではございません。
  • 提供不可:ミルシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力αシントウスプレー(3石タイプ)の型番ALP-HS3のページです。
型番ALP-HS3に関する仕様情報を記載しております。

強力αシントウスプレー(3石タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました