(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミネートフィルム(UVタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F4001
ラミネートフィルム(UVタイプ)【20~100個入り】 ラミネーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
859円
税込単価
945円

【特長】・大切な書類を水や汚れからしっかりガードします・UVカット率は脅威の9...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラミネートフィルム
  • サイズ(ラミネートフィルム):
    A4
  • 厚み(μm):
    100
  • フィルムサイズ 縦(mm):
    303
  • フィルムサイズ 横(mm):
    216
  • タイプ:
    A4サイズ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

F4001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F4001

4522966240017
195-5044
0.316
20枚入

1パック

20個入り

859( 945円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な書類を水や汚れからしっかりガードします
・UVカット率は脅威の99.5%(JISL1925の基準)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネートフィルム(UVタイプ)の型番F4001のページです。
型番F4001に関する仕様情報を記載しております。

ラミネートフィルム(UVタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F4003
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

2,854円

( 3,139円 )

100個入り

1パック あり

2日目

4522966240031195-47791500100枚入

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました