(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミネート用キャリアシート A4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラミネート用キャリアシート A4【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

【特長】・ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 厚み(μm):
    100
  • フィルムサイズ横(mm):
    225
  • フィルムサイズ縦(mm):
    330
  • JANコード:
    4902668631403
  • 質量(g):
    80
  • トラスココード:
    228-8102
  • タイプ:
    A4サイズ用
  • サイズ:
    A4サイズ用

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPCSA4

1パック

3個入り

700( 770円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、機械内部へののりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します
・不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです
・内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません
・ラミネーター内部のローラーの清掃ができるクリーニングペーパー1枚付きです
・用紙を挟んだラミネートフィルムをキャリアシートの折り目に合わせて挟み、キャリアシートの折り目からラミネーターにまっすぐ挿入することで、汚れによる詰まりを予防できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネート用キャリアシート A4の型番CPCSA4のページです。
型番CPCSA4に関する仕様情報を記載しております。

ラミネート用キャリアシート A4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました