(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラスト防錆ストレッチフィルム (鉄・鉄鋼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TZS-2510
ゼラスト防錆ストレッチフィルム (鉄・鉄鋼用) キカセイボウセイザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,233円
税込単価
4,656円

【特長】・密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フィルム(ロール)
  • 用途:
    工作機械 / 金型
  • 対応材質:
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    101~300
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    1,001~
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80
  • 厚さ(mm):
    0.025
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 長さ(m):
    100
  • 形状:
    ロール
  • 未開封期限:
    5年
  • 材質1:
    酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)

(i)ご注意

  • 実際の色調に関しては製造条件・環境要因によって、ばらつきがあり、また時を経て変化します。
  • 色調に関わらず、防錆剤含有量・防錆性能は、社内試験に合格した物を出荷いたしております。

Loading...

 
カタログを表示

TZS-2510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZS-2510

4989999596151
206-6594
650
250

1個

4,233( 4,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます
・結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です
・安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません
・優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です
・鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です
【用途】
・金型、機械装置、部品の防錆包装
【材質】
・酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)

(i)ご注意

  • 実際の色調に関しては製造条件・環境要因によって、ばらつきがあり、また時を経て変化します。
  • 色調に関わらず、防錆剤含有量・防錆性能は、社内試験に合格した物を出荷いたしております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼラスト防錆ストレッチフィルム (鉄・鉄鋼用)の型番TZS-2510のページです。
型番TZS-2510に関する仕様情報を記載しております。

ゼラスト防錆ストレッチフィルム (鉄・鉄鋼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TZS-1210
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm)

2,181円

( 2,399円 )
1個 あり

1日目

4989999596144206-6593320125

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました