(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽い防鳥ネット BTYNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BTYN250
軽い防鳥ネット BTYNシリーズ ボウチュウ・サッチュウヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,333円
税込単価
13,566円

【特長】・工場内に入ってくる鳥を防除します・果樹や作物、家畜を鳥害から守ります...

詳細情報を確認する

型番

BTYN250 解除

Loading...

 
カタログを表示

BTYN250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTYN250

2×50
4989999029796
161-0237
2100.0

1個

12,333( 13,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内に入ってくる鳥を防除します
・果樹や作物、家畜を鳥害から守ります
・軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります
・コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です
・成型ネットのため、カットしてもほつれません
【用途】
・防鳥、小動物の侵入防止、作物などの保護に
【材質】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽い防鳥ネット BTYNシリーズの型番BTYN250のページです。
型番BTYN250に関する仕様情報を記載しております。

軽い防鳥ネット BTYNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTYN150
BTYN2100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

5,540円

( 6,094円 )
1個 あり

1日目

1×504989999029772161-02341000.0

24,685円

( 27,154円 )
1個 -

4日目

2×1004989999029802161-02354200.0

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました