(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャンバスシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

キャンバスシート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,895円
税込価格
10,885円

【特長】・汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です・ハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 幅×長さ(m):
    2.77×2.8
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • ハトメビッチ(cm):
    1
  • 材質1:
    綿100%
  • 材質2:
    真鍮
  • ハトメピッチ(cm):
    65~67
  • ハトメ数(個):
    16
  • 防炎性能試験番号:
    FALSE

(i)ご注意

  • サイズ表記は実際の仕上寸法です。
  • 洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
  • 染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
  • 生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
  • 防水タイプではございません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベージュ
4989999801118
207-3937

1個

9,895( 10,885円 )

1日目

グレー
4989999801125
207-3938

1個

9,895( 10,885円 )

1日目

ODグリーン
4989999801132
207-3939

1個

9,895( 10,885円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
・ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
【用途】
・ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。
・目隠し用カバーに。
・ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。
【材質】
・綿100%
・真鍮

(i)ご注意

  • サイズ表記は実際の仕上寸法です。
  • 洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
  • 染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
  • 生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
  • 防水タイプではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャンバスシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト