(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築養生ネット 仮設工業会認定外品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCN-20100-GN
建築養生ネット 仮設工業会認定外品 ボウゴネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,374円
税込単価
11,411円

【特長】・ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです【用途】・工事部...

詳細情報を確認する

型番

TCN-20100-GN 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCN-20100-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCN-20100-GN

2.0×10.0
4989999022308
160-6725
-
2

1個

10,374( 11,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです
【用途】
・工事部材の飛散防止、荷押さえに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築養生ネット 仮設工業会認定外品の型番TCN-20100-GNのページです。
型番TCN-20100-GNに関する仕様情報を記載しております。

建築養生ネット 仮設工業会認定外品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCN-10100-GN
TCN-3654-GN
TCN-50100-GN
TCN-5050-GN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(m)

6,933円

( 7,626円 )
1個 あり

1日目

1.0×10.04989999022292160-6724101

9,551円

( 10,506円 )
1個 あり

1日目

3.6×5.44989999022315160-6726--

17,489円

( 19,238円 )
1個 あり

1日目

5.0×10.04989999022285160-6728-5

8,616円

( 9,478円 )
1個 あり

1日目

5.0×5.04989999022278160-6729-5

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました