(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) Light(巻取り式ランヤード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3101740
DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) Light(巻取り式ランヤード) アンゼンタイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,486円 36,236円
税込単価
43,435円 39,860円

【特長】・軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです・万一の落下時には、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3101740 解除

Loading...

 
カタログを表示

3101740 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ツインランヤード
JANコード
質量(g)
トラスココード
ランヤードタイプ
ランヤード寸法長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3101740

4550309030766
1500
195-4301
ツイン
-

1個

39,486円

36,236

( 39,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです
・万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます
・折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) Light(巻取り式ランヤード)の型番3101740のページです。
型番3101740に関する仕様情報を記載しております。

DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) Light(巻取り式ランヤード)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3101739
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ツインランヤード JANコード 質量(g) トラスココード ランヤードタイプ ランヤード寸法長さ(mm)

21,824円

( 24,006円 )
1個 あり

1日目

4550309030759750195-4300シングル1500

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました