(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM)(巻取り式ランヤード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3101744
DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM)(巻取り式ランヤード) アンゼンタイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,337円 49,869円
税込単価
68,571円 54,856円

【特長】・万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3101744 解除

Loading...

 
カタログを表示

3101744 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ツインランヤード
JANコード
質量(g)
トラスココード
ランヤードタイプ
ランヤード種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3101744

4550309042875
3200
216-8048
ツイン
タイプ2

1個

62,337円

49,869

( 54,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
・折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
・巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
・スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
【用途】
・建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM)(巻取り式ランヤード)の型番3101744のページです。
型番3101744に関する仕様情報を記載しております。

DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM)(巻取り式ランヤード)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3101741
3101742
3101743
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ツインランヤード JANコード 質量(g) トラスココード ランヤードタイプ ランヤード種別

29,049円

( 31,954円 )
1個 あり

1日目

45503090428441500216-8047シングルタイプ1

58,039円

( 63,843円 )
1個 あり

1日目

45503090428513000216-8050ツインタイプ1

33,732円

( 37,105円 )
1個 あり

1日目

45503090428681700216-8051シングルタイプ2

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました