(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツール

Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,614円 ~ 7,861円
税込価格
7,275円 ~ 8,647円

1本で、もみつけと面取りができる多機能カッター。【特長】・もみつけ時のチップ欠...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レンチ、スクリュは付属していますが、スローアウェイチップは付属していません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

1本で、もみつけと面取りができる多機能カッター。

  • もみつけ時のチップ欠損を防止します。
  • クーラント供給で即時に切りくず排出。
Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツール 特長

ノーズR部がネガ形状になっているため、欠けに強く、チップ寿命を大幅アップ。

外形図

Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツール 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材質切削速度Vc
(m/min)
送り(mm/rev)
もみつけ横送り面取り
炭素鋼、合金鋼、SS材50~1500.02~0.080.05~0.2
ステンレス鋼50~1200.02~0.05
鋳鉄70~2000.02~0.08
アルミ、非鉄100~300

切削条件時の注意

  • 本表は切削条件選定の目安です。機械やワークの状態によって異なりますので、適時調節してください。
  • もみつけ加工時は必ず水溶性切削油をご使用ください。
  • 横送りの面取り加工時は、基本的に乾式切削(エアーブローを含む)を推奨します。但し、アルミ加工など切れ刃に激しい溶着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。

選定サポート情報

選定計算式

モミツケ加工深さの計算方法

Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツール モミツケ加工深さの計算方法
《θ1=90°の場合》
H=(φC-φCmin)÷2+Hmin
《θ1=120°の場合》
H=(φC-φCmin)÷3.46+Hmin

注意・禁止事項

取扱い上のご注意

  • 工具を梱包ケースから取出す際は、工具の飛び出し、落下あるいは刃先が素手に直接接触しないよう注意してください。
  • 工具にシールピールが施してある場合は、剥がす際に特に注意してください。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を扱う場合は、切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。

取付け時のご注意

  • 使用前、工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取り付けは確実に行ってください。
  • 使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動等の原因を取り除いてください。
  • 工具機械保持具を含めた回転部のバランスが悪いと、振れ精度により工具が破損し、けがをする危険があります。
    試運転を必ず実施し、バランスの確認をしてください。
  • 工具の保持が不十分ですと破損や飛散を招き、けがをする危険があります。
    ホルダ等は工具および加工内容に見合ったものを使用してください。
    工具はホルダにしっかりと固定し、振れを抑えるようにしてください。
    スローアウェイ工具では、チップや部品が確実にクランプされている事を確認してください。
  • 加工物の保持が不十分ですと、工具や加工物が破損し飛散する危険があります。加工物の保持は確実に行ってください。

使用上のご注意

  • 工具材料は非常に硬い反面、脆性材料としての特性を持っています。従って衝撃や無理な締めつけなどで破損することがあります。
  • 回転の方向はあらかじめ確認しておいてください。
  • 切削工具をご使用の際は危険防止のため安全カバーの設置・保護メガネ等を着用してください。
  • カタログ記載の切削条件は工具寿命、能率等を考慮し、一つの目安として掲載しております。従って切削条件を決める際は被削材、加工形態、機械剛性等の状態を考慮してください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずによる引火、火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるものは排除してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する時は、加工時に発生する火花や破損による発熱で引火、火災の危険があります。
    防火対策を必ず行ってください。
  • 回転中の工具に触るとけがをします。回転中の工具には絶対に触らないでください。また、衣服にたるみがあると巻き込まれる危険があります。たるみのない衣服を着用してください。
  • 各切削工具の正確な値はツールプリセッタ等を用いて測定してください。

加工後のご注意

  • 加工直後の工具、加工物は高温になっているため、火傷の恐れがあります。工具や加工物を素手で触らないでください。
  • 加工直後の切りくずは非常に熱く、火傷の恐れがあります。
    また、鋭利な切りくずは裂傷の恐れがありますので、切りくずは素手で触れないでください。
  • 加工物に生じたバリでケガをする恐れがあります。
    素手で触らないでください。

型番リスト

型番
最大穴面取り径(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
8
65
CN0406

1個

6,614( 7,275円 )

5日目

13
12
90
CN0606

1個

7,861( 8,647円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本で、もみつけと面取りができる多機能カッター。
【特長】
・もみつけ時のチップ欠損を防止します
・クーラント供給で即時に切りくず排出

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • レンチ、スクリュは付属していますが、スローアウェイチップは付属していません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました