(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上調整プレート H型 QZD140469

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QZD020471
上調整プレート H型 QZD140469 ショウコウシキサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,126円
税込単価
90,339円

【特長】・アルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します・特殊ゴ...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質:
    本体/ねじ:鋼、安全カバー:ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

型番

QZD020471 解除

Loading...

 
カタログを表示

QZD020471 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QZD020471

2500
224-8979
4510932201674

1個

82,126( 90,339円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します
・特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています
・特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます
・指はさみ防止用の安全カバー付きです

(i)ご注意

  • 画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上調整プレート H型 QZD140469の型番QZD020471のページです。
型番QZD020471に関する仕様情報を記載しております。

上調整プレート H型 QZD140469のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QZD140469
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード JANコード

132,000円

( 145,200円 )
1個 あり

5日目

3700224-27054510932201681

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました