(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AO-1860
軽量作業台(基本タイプ) AO型 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台(基本タイプ) AO型 AO-1860

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,622円
税込単価
25,984円

【特長】・商品の仕分けや検品に最適です・アジャスター調整範囲:20mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AO-1860 解除

Loading...

AO-1860 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AO-1860

1800
600
ポリ化粧
4989999988451
125-9175
34000

1個

23,622( 25,984円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品の仕分けや検品に最適です
・アジャスター調整範囲:20mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AO-1860で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(基本タイプ) AO型の型番AO-1860のページです。
型番AO-1860に関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台(基本タイプ) AO型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AO-1275
AO-1560
AO-1575
AO-1875
AO-1890
AOR-0960
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g)

19,831円

( 21,814円 )
1個 あり

4日目

1200750ポリ化粧4989999988307125-913829500

21,600円

( 23,760円 )
1個 あり

4日目

1500600ポリ化粧4989999988352125-917330000

23,197円

( 25,517円 )
1個 あり

4日目

1500750ポリ化粧4989999988406125-917433000

25,716円

( 28,288円 )
1個 あり

4日目

1800750ポリ化粧4989999988505125-917638500

29,422円

( 32,364円 )
1個 あり

4日目

1800900ポリ化粧4989999988550125-917742500

20,761円

( 22,837円 )
1個 あり

4日目

900600リノリューム張4989999990553137-171922000

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました