(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RAE2-0945
軽量作業台(基本タイプ) AE型 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台(基本タイプ) AE型 RAE2-0945

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,994円
税込単価
26,393円

【特長】・主要部溶接構造のノックダウン式です・低コストを実現した普及品です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RAE2-0945 解除

Loading...

RAE2-0945 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
脚部カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAE2-0945

4989999104288
161-1292
グリーン

1個

23,994( 26,393円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部溶接構造のノックダウン式です
・低コストを実現した普及品です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

RAE2-0945で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(基本タイプ) AE型の型番RAE2-0945のページです。
型番RAE2-0945に関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台(基本タイプ) AE型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RAE2-0945-DG
RAE2-0945-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 脚部カラー

23,994円

( 26,393円 )
1個 あり

4日目

4989999103656161-1293ダークグレー

23,994円

( 26,393円 )
1個 あり

4日目

4989999104257161-1294ホワイト

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました