(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AO-0975LT2
軽量作業台(下棚2枚付) AO型 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台(下棚2枚付) AO型 AO-0975LT2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,825円
税込単価
31,708円

【特長】・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます・商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 下棚:
    AELT型 2枚
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AO-0975LT2 解除

Loading...

AO-0975LT2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AO-0975LT2

900
750
ポリ化粧
4989999988215
125-9127
27500

1個

28,825( 31,708円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます
・商品の仕分けや検品に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AO-0975LT2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(下棚2枚付) AO型の型番AO-0975LT2のページです。
型番AO-0975LT2に関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台(下棚2枚付) AO型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AO-0960LT2
AO-1260LT2
AO-1275LT2
AO-1560LT2
AO-1575LT2
AO-1860LT2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g)

26,743円

( 29,417円 )
1個 あり

4日目

900600ポリ化粧4989999988161125-912025000

31,136円

( 34,250円 )
1個 あり

4日目

1200600ポリ化粧4989999988260125-913431500

31,817円

( 34,999円 )
1個 あり

4日目

1200750ポリ化粧4989999988314125-914035500

35,181円

( 38,699円 )
1個 あり

4日目

1500600ポリ化粧4989999988369125-915037000

36,785円

( 40,464円 )
1個 あり

4日目

1500750ポリ化粧4989999988413125-915140000

38,466円

( 42,313円 )
1個 あり

4日目

1800600ポリ化粧4989999988468125-915243000

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました