(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AO-0960C75
軽量作業台(Φ75mmゴムキャスター付) AO型 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台(Φ75mmゴムキャスター付) AO型 AO-0960C75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,957円
税込単価
21,953円

【特長】・移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AO-0960C75 解除

Loading...

AO-0960C75 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AO-0960C75

900
600
809
ポリ化粧
4989999988604
125-9119
23000

1個

19,957( 21,953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません

(i)ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AO-0960C75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(Φ75mmゴムキャスター付) AO型の型番AO-0960C75のページです。
型番AO-0960C75に関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台(Φ75mmゴムキャスター付) AO型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AO-0975C75
AO-1260C75
AO-1275C75
AO-1560C75
AO-1575C75
AO-1860C75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g)

22,046円

( 24,251円 )
1個 あり

4日目

900750809ポリ化粧4989999988611125-912625500

23,216円

( 25,538円 )
1個 あり

4日目

1200600809ポリ化粧4989999988628125-913327500

23,897円

( 26,287円 )
1個 あり

4日目

1200750809ポリ化粧4989999988635125-913931500

25,664円

( 28,230円 )
1個 あり

4日目

1500600809ポリ化粧4989999988642125-914432000

27,261円

( 29,987円 )
1個 あり

4日目

1500750809ポリ化粧4989999988659125-914535000

27,679円

( 30,447円 )
1個 あり

4日目

1800600809ポリ化粧4989999988666125-914636000

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました