(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AO-1860UDK1
軽量作業台(薄型1段引出し付) AO型 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台(薄型1段引出し付) AO型 AO-1860UDK1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,576円 33,134円
税込単価
40,234円 36,447円

【特長】・引出しは左右に取り付け位置を調整できます。・膝上で邪魔にならない薄型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 引出し:
    薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AO-1860UDK1 解除

Loading...

AO-1860UDK1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AO-1860UDK1

1800
600
ポリ化粧
4989999988475
125-9158
41000

1個

36,576円

33,134

( 36,447円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは左右に取り付け位置を調整できます。
・膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。
・商品の仕分けや検品に最適です。
・引出付で簡単に収納できます。
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AO-1860UDK1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(薄型1段引出し付) AO型の型番AO-1860UDK1のページです。
型番AO-1860UDK1に関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台(薄型1段引出し付) AO型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AO-1275UDK1
AO-1560UDK1
AO-1575UDK1
AO-1875UDK1
AO-1890UDK1
AOR-0960UDK1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g)

32,784円

( 36,062円 )
1個 あり

4日目

1200750ポリ化粧4989999988321125-914136500

34,552円

( 38,007円 )
1個 あり

4日目

1500600ポリ化粧4989999988376125-915537000

36,150円

( 39,765円 )
1個 あり

4日目

1500750ポリ化粧4989999988420125-915740000

38,676円

( 42,544円 )
1個 あり

4日目

1800750ポリ化粧4989999988529125-915945500

42,375円

( 46,613円 )
1個 あり

4日目

1800900ポリ化粧4989999988574125-916049500

33,715円

( 37,087円 )
1個 あり

4日目

900600リノリューム張4989999990577137-169229000

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました