(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AO-1875UDK2
軽量作業台(薄型2段引出し付) AO型 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台(薄型2段引出し付) AO型 AO-1875UDK2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,980円
税込単価
50,578円

【特長】・引出しは左右に取り付け位置を調整できます。・仕分けに便利な2段引出し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 引出し:
    薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AO-1875UDK2 解除

Loading...

AO-1875UDK2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AO-1875UDK2

1800
750
ポリ化粧
4989999988536
125-9165
49500

1個

45,980( 50,578円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは左右に取り付け位置を調整できます。
・仕分けに便利な2段引出し付です。
・商品の仕分けや検品に最適です。
・引出付で簡単に収納できます。
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AO-1875UDK2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(薄型2段引出し付) AO型の型番AO-1875UDK2のページです。
型番AO-1875UDK2に関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台(薄型2段引出し付) AO型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AO-1275UDK2
AO-1560UDK2
AO-1575UDK2
AO-1890UDK2
AOR-0960UDK2
AOR-0975UDK2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g)

40,097円

( 44,107円 )
1個 あり

4日目

1200750ポリ化粧4989999988338125-914240500

41,858円

( 46,044円 )
1個 あり

4日目

1500600ポリ化粧4989999988383125-916141000

43,462円

( 47,808円 )
1個 あり

4日目

1500750ポリ化粧4989999988437125-916244000

49,680円

( 54,648円 )
1個 あり

4日目

1800900ポリ化粧4989999988581125-916653500

41,020円

( 45,122円 )
1個 あり

4日目

900600リノリューム張4989999990584137-170133000

43,213円

( 47,534円 )
1個 あり

4日目

900750リノリューム張4989999990638137-170236500

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました