(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AO-0975YURB
軽量作業台(上棚付) AO型 ケイリョウサギョウダイ

軽量作業台(上棚付) AO型 AO-0975YURB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,250円
税込単価
26,675円

【特長】・後付仕様の上棚(YUR-BW型)で作業スペースを有効に利用できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    1044
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 上棚:
    YUR-B型(W)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AO-0975YURB 解除

Loading...

AO-0975YURB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AO-0975YURB

900
750
ポリ化粧
4989999988246
125-9131
30500

1個

24,250( 26,675円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・後付仕様の上棚(YUR-BW型)で作業スペースを有効に利用できます。
・商品の仕分けや検品に最適です。
・表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
・上棚付で物の管理に便利です。
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AO-0975YURBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(上棚付) AO型の型番AO-0975YURBのページです。
型番AO-0975YURBに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台(上棚付) AO型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AO-0960YURB
AO-1260YURB
AO-1275YURB
AO-1560YURB
AO-1575YURB
AO-1860YURB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g)

22,167円

( 24,384円 )
1個 あり

4日目

900600ポリ化粧4989999988192125-912428000

25,940円

( 28,534円 )
1個 あり

4日目

1200600ポリ化粧4989999988291125-913733500

26,621円

( 29,283円 )
1個 あり

4日目

1200750ポリ化粧4989999988345125-914337500

28,904円

( 31,794円 )
1個 あり

4日目

1500600ポリ化粧4989999988390125-916739000

30,500円

( 33,550円 )
1個 あり

4日目

1500750ポリ化粧4989999988444125-916842000

31,462円

( 34,608円 )
1個 あり

4日目

1800600ポリ化粧4989999988499125-916944000

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました