(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イレクター メタルジョイント HJ-□-S-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HJ-2-S-BL
イレクター メタルジョイント HJ-□-S-BL パイプシステムシキサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
906円
税込単価
997円

【特長】・組立分解ができるメタルジョイントです。・Φ28イレクターパイプと組み...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HJ-2-S-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

HJ-2-S-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
ジョイントタイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
表面処理
取付レンチ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-2-S-BL

作業台アタッチメント
ジョイント
ブラック
4方向ジョイント
4979652076960
195-5166
255.000
-
カチオン塗装
-
-
-

1個

906( 997円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立分解ができるメタルジョイントです。
・Φ28イレクターパイプと組み合わせて、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます。
・Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめてイレクター専用サンアロー接着液で接着してください。
・メタリックゴールド、パールシルバー色のパイプをお使いの場合は、パイプの切り口にJ-110をはめてください。
・J-110は、接着できません。
・Φ28メタルジョイントの組立には、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
【用途】
・枠のつなぎに使用します。
【材質】
・スチール
・表面処理:カチオン塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター メタルジョイント HJ-□-S-BLの型番HJ-2-S-BLのページです。
型番HJ-2-S-BLに関する仕様情報を記載しております。

イレクター メタルジョイント HJ-□-S-BLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HJ-1-S-BL
HJ-6-S-BL
HJ-7-S-BL
HJ-8SETN1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?商品タイプ 詳細タイプ ジョイントタイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 表面処理 取付レンチ 内容量

493円

( 542円 )
1個 あり

1日目

-作業台アタッチメントジョイントブラック3方向ジョイント4979652076953195-5165157.000-カチオン塗装--

488円

( 537円 )
1個 あり

1日目

-作業台アタッチメントジョイントブラッククロスジョイント4979652077004195-5170115.000-カチオン塗装--

959円

( 1,055円 )
1個 あり

1日目

-作業台アタッチメントジョイントブラックフリージョイント4979652077011195-5171248.000-カチオン塗装--

801円

( 881円 )
10個 あり

1日目

10パイプシステム式作業台4方向平行ヒンジジョイント--4979652489746419-1757165.000表面処理:ニッケルメッキ-51個

パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました