(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イレクター プラスチックジョイント 2方向/5方向

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:J-15B-S-GG
イレクター プラスチックジョイント 2方向/5方向 パイプシステムシキサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
263円
税込単価
289円

【特長】・接着固定式のプラスチック製ジョイントです・Φ28イレクターパイプと組...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

J-15B-S-GG 解除

Loading...

商品スペック

J-15B-S-BL

  • 色:ブラック
  • タイプ:5方向ジョイント
  • 材質:プラスチック
  • 質量:76g

J-15B-S-GG

  • 色:ガーデニンググリーン
  • タイプ:5方向ジョイント
  • 材質:プラスチック
  • 質量:76g

J-15B-S-IVO

  • 色:アイボリー
  • タイプ:5方向ジョイント
  • 材質:プラスチック
  • 質量:76g

J-5-S-GG

  • 色:ガーデニンググリーン
  • タイプ:2方向ジョイント
  • 材質:プラスチック
  • 質量:37g

J-5-S-IVO

  • 色:アイボリー
  • タイプ:2方向ジョイント
  • 材質:プラスチック
  • 質量:37g

J-5-S-BL

  • 色:ブラック
  • タイプ:2方向ジョイント
  • 材質:プラスチック
  • 質量:37g
 
商品情報を表示

J-15B-S-GG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ジョイントタイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
品名
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-15B-S-GG

ガーデニンググリーン
5方向ジョイント
4979652399250
216-1131
76.000
5方向(枠のつなぎ用・1方向通し)
-
φ28イレクターパイプ

1個

263( 289円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着固定式のプラスチック製ジョイントです
・Φ28イレクターパイプと組み合わせて、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます
・イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください
【用途】
・コーナー部分に使用します(J-5-S)
・枠のつなぎに使用します(J-15B-S)
【材質】
・プラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター プラスチックジョイント 2方向/5方向の型番J-15B-S-GGのページです。
型番J-15B-S-GGに関する仕様情報を記載しております。

イレクター プラスチックジョイント 2方向/5方向のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J-15B-S-BL
J-15B-S-IVO
J-5-S-BL
J-5-S-GG
J-5-S-IVO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ジョイントタイプ JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 品名 適合機種

260円

( 286円 )
5個 あり

8日目

ブラック5方向ジョイント4979652465306216-120776.000---

260円

( 286円 )
1個 あり

4日目

アイボリー5方向ジョイント4979652157928215-965376.0005方向(枠のつなぎ用・1方向通し)Φ28イレクター プラスチックジョイントφ28イレクターパイプ

164円

( 180円 )
1個 あり

1日目

ブラック2方向ジョイント4979652465139195-518237.000---

137円

( 151円 )
1個 あり

4日目

ガーデニンググリーン2方向ジョイント4979652399212215-963537.0002方向(コーナー用)-φ28イレクターパイプ

166円

( 183円 )
1個 あり

4日目

アイボリー2方向ジョイント4979652157539216-123537.0002方向(コーナー用)-φ28イレクターパイプ

パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました