(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極細ポリエステルコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PET-8CORD-1-50WH
極細ポリエステルコード アンゼンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,256円
税込単価
1,382円

【特長】・しなやかな組みひもコードです【用途】・ブラインドのひもなどに

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 強度を必要とする用途には使用しないでください。

型番

PET-8CORD-1-50WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

PET-8CORD-1-50WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PET-8CORD-1-50WH

1
50
4984834120409
94
219-8108

1個

1,256( 1,382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかな組みひもコードです
【用途】
・ブラインドのひもなどに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 強度を必要とする用途には使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極細ポリエステルコードの型番PET-8CORD-1-50WHのページです。
型番PET-8CORD-1-50WHに関する仕様情報を記載しております。

極細ポリエステルコードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PET-8CORD-2-20WH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(m)
JANコード 質量(g) トラスココード

742円

( 816円 )
1個 あり

2日目

220498483412050868219-8112

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました