(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンプキャップ ユーキャップ スポーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9794642
バンプキャップ ユーキャップ スポーツ ヘルメットカンレンヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,890円
税込単価
3,179円

【特長】・ドイツのアワードを受賞したスポーティなデザインのバンプキャップです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帽子
  • 通気孔:
    なし
  • 帽体色:
    ブラック
  • 材質1:
    ABS樹脂、布繊維

型番

9794642 解除

Loading...

 
カタログを表示

9794642 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭囲(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9794642

52~54
4031101743219
206
149-4580

1個

2,890( 3,179円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツのアワードを受賞したスポーティなデザインのバンプキャップです
・ハニカム構造による衝撃吸収ハードシェルを使用しています
・人間工学に基づいたアルマジロデザインにより、さまざまな頭の形やサイズにフィットします
・後頭部のベルトでサイズ調整が可能です
・内側の衝撃吸収ハードシェル(樹脂)を外した本体は、水で手洗い可能です
【用途】
・軽作業時の頭部保護
【材質】
・ABS樹脂、布繊維

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンプキャップ ユーキャップ スポーツの型番9794642のページです。
型番9794642に関する仕様情報を記載しております。

バンプキャップ ユーキャップ スポーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9794643
9794644
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
頭囲(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

3,914円

( 4,305円 )
1個 あり

2日目

55~594031101743226236149-4581

4,192円

( 4,611円 )
1個 あり

4日目

60~634031101743233261149-4582

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました