(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙管 PTシリーズ【1~3個入り】

紙管 PTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
825円 ~ 1,073円
税込価格
908円 ~ 1,180円

【特長】・梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です・縦型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 厚みがあるため、通常のカッター、ハサミでは切りにくい紙管です。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さL(cm)
厚み(mm)
内径(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
2.0
100.0
605
4989999616743
207-1885

1個

857( 943円 )

1日目

20
2.0
100.0
135
4989999616705
207-1881

1パック

3個入り

825( 908円 )

4日目

100
2.5
150.0
1131
4989999616750
207-1886

1個

1,073( 1,180円 )

2日目

20
2.5
150.0
253
4989999616712
207-1882

1パック

2個入り

864( 950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です
・縦型に置いてシート状の品を収納するためにも使用できます

(i)ご注意

  • 厚みがあるため、通常のカッター、ハサミでは切りにくい紙管です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙管 PTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました