(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールド面内蔵ヘルメット 侍2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC-21PCLVSRA3-KP-W-S
シールド面内蔵ヘルメット 侍2 ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,747円
税込単価
10,722円

【特長】・帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました・前後バランスの良...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    スモーク
  • 質量(g):
    565
  • 頭囲(cm):
    52.5~63
  • シールド色:
    クリア
  • タイプ:
    クリアバイザー
  • 墜落時保護用:

(i)ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SC-21PCLVSRA3-KP-W-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

SC-21PCLVSRA3-KP-W-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
通気孔
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-21PCLVSRA3-KP-W-S

4548890404516
195-5854

1個

9,747( 10,722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました
・前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です
・返し機構付フルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します
・内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です
・後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします
【用途】
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)(通気孔無しのみ)

(i)ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールド面内蔵ヘルメット 侍2の型番SC-21PCLVSRA3-KP-W-Sのページです。
型番SC-21PCLVSRA3-KP-W-Sに関する仕様情報を記載しております。

シールド面内蔵ヘルメット 侍2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SC-21PCLSRA3-KP-W-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
通気孔 JANコード トラスココード

9,553円

( 10,508円 )
1個 あり

1日目

4548890404448195-5853

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました