(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じん・防毒マスク TW01SFC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TW01SFC-BL-L
防じん・防毒マスク TW01SFC ボウドクマスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,976円
税込単価
3,274円

【特長】・4点支持しめひもで、安定した装着感があります。・マスクひとつで防じん...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 詳細タイプ:
    防じん・防毒兼用マスク
  • 適合吸収缶:
    Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV
  • 適合ろ過材:
    Y3、T2、X1
  • 質量(g):
    102
  • 材質1:
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 色:
    瑠璃紺雲母(るりこんきら)
  • 吸気抵抗(Pa):
    50
  • 排気抵抗(Pa):
    70

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルタは別売です。

型番

TW01SFC-BL-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TW01SFC-BL-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW01SFC-BL-L

L
4959382119922
195-6598
104
127

1個

2,976( 3,274円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4点支持しめひもで、安定した装着感があります。
・マスクひとつで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(シールチェック)が簡単に使用できます。
【用途】
・グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルタは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防毒マスク TW01SFCの型番TW01SFC-BL-Lのページです。
型番TW01SFC-BL-Lに関する仕様情報を記載しております。

防じん・防毒マスク TW01SFCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TW01SFC-BL-M
TW01SFC-BL-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm)

2,976円

( 3,274円 )
1個 あり

1日目

M4959382119915195-6597100118

2,682円

( 2,950円 )
1個 あり

1日目

S4959382119908195-659697115

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました