(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防毒マスク(有機ガス用)吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防毒マスク(有機ガス用)吸収缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

三光化学工業 防じんマスク用パーツ 防毒マスク(有機ガス用)吸収缶。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 規格:
    TN
  • 詳細タイプ:
    吸収缶
  • JANコード:
    4562246071528
  • トラスココード:
    161-3665
  • 国家検定合格番号:
    TN577
  • 試験ガス:
    シクロヘキサン
  • 試験濃度(%):
    0.03
  • 縦(mm):
    120
  • 対象ガス:
    有機ガス
  • 適合機種:
    スカイマスク
  • 破過時間(分):
    210
  • 質量(g):
    73

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G36-03

1個

350( 385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三光化学工業 防じんマスク用パーツ 防毒マスク(有機ガス用)吸収缶。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク(有機ガス用)吸収缶の型番G36-03のページです。
型番G36-03に関する仕様情報を記載しております。

防毒マスク(有機ガス用)吸収缶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました