(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマスク保管庫"プロキープ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM-60C-T8
防じんマスク保管庫"プロキープ" ボウジンマスクホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91,382円
税込単価
100,520円

【特長】・防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です・アジャスター付で...

詳細情報を確認する

型番

BM-60C-T8 解除

Loading...

 
カタログを表示

BM-60C-T8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
マスク収納棚(枚)
奥行(mm)
高さ(mm)
マスク収納数(枚)
電源
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-60C-T8

UVランプ付
207-3126
6(2列3段)
380
950
12
単相100V
22
タイマー付

1個

91,382( 100,520円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です
・アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます
・タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます(BM-□-T8のみ)
・正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます(BM-□-T8のみ))
・電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます(BM-□KC-T8のみ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんマスク保管庫"プロキープ"の型番BM-60C-T8のページです。
型番BM-60C-T8に関する仕様情報を記載しております。

防じんマスク保管庫"プロキープ"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BM-120-T0
BM-120C-T8
BM-120KC-T8
BM-60-T0
BM-60KC-T8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ トラスココード マスク収納棚(枚) 奥行(mm) 高さ(mm) マスク収納数(枚) 電源 質量
(kg)
仕様

89,082円

( 97,990円 )
1個 あり

8日目

UVランプなし458-729412(2列6段)380136024-30-

120,600円

( 132,660円 )
1個 あり

8日目

UVランプ付207-312412(2列6段)380136024単相100V32タイマー付

149,300円

( 164,230円 )
1個 あり

8日目

UVランプ付207-312512(2列6段)410136024単相100V35タイマー付・除湿器

66,099円

( 72,709円 )
1個 あり

8日目

UVランプなし458-73246(2列3段)38095012-20-

138,077円

( 151,885円 )
1個 あり

8日目

UVランプ付207-31276(2列3段)41095012単相100V25.5タイマー付・除湿器

マスク保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました