(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL00-60
自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器 シマルーベクウヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,040円
税込単価
6,644円

ザーレン 注油器・グリスガン 自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 設定可能給油期間:
    1~12ヶ月
  • 幅(mm):
    Φ52
  • グリス吐出期間:
    1~12ヶ月

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

SL00-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
グリス容量(cc)
高さ(mm)
質量(g)
取付ねじ寸法
保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL00-60

4936305071055
130-9370
60
80
55
-
-

1個

6,040( 6,644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ザーレン 注油器・グリスガン 自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器の型番SL00-60のページです。
型番SL00-60に関する仕様情報を記載しております。

自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL00-125
SL00-250
SL00-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード グリス容量(cc) 高さ(mm) 質量(g) 取付ねじ寸法 保護等級

6,040円

( 6,644円 )
1個 あり

1日目

4936305071062130-942112511875--

12,357円

( 13,593円 )
1個 あり

1日目

4936305071079130-9360250212100--

6,040円

( 6,644円 )
1個 あり

1日目

4936305071048130-93783061521/4IP68

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました