(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
899円
税込単価
989円

【特長】・特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気には近づけないでください。
  • 洗濯不可です。

型番

220-03170S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220-03170S

S
~92
~170
4960685896397
170
220-2960

1個

899( 989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン[[R下]]を使用しています。
・暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。
・夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。
・安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減します。
・暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
・特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れたトレミクロン[[R下]]を使用した、暑さ・蒸れ対策とコストバランスを両立します。
・JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
・衣服内の蒸れを防ぐ高レベルの通気性能(96cc)と優れた防じん性能が特長です。
・他社代表製品と比較して、衣服内湿度を最大21%RH低減しました。(足踏み運動時)
・フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなしです。
【用途】
・アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業などに。
【材質】
・ポリプロピレン100%

(i)ご注意

  • 火気には近づけないでください。
  • 洗濯不可です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプの型番220-03170Sのページです。
型番220-03170Sに関する仕様情報を記載しております。

使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
220-03171M
220-03172L
220-03173XL
220-03174XXL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 適応胸囲(cm) 適応身長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

899円

( 989円 )
1個 あり

2日目

M92~100168~1764960685896403180220-2964

899円

( 989円 )
1個 あり

2日目

L100~108174~1824960685896410190220-2963

899円

( 989円 )
1個 あり

2日目

XL108~116180~1884960685896427200220-2961

899円

( 989円 )
1個 あり

2日目

XXL116~124186~1944960685896434210220-2962

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました