(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃

スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
53,954円 ~ 63,255円
税込価格
59,349円 ~ 69,581円

【特長】・小型の加工機に対応、柄付きタイプの小径カッタ・ろう付けタイプの多刃カ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

  • 小型の加工機に対応。柄付きタイプの小径カッタ
  • ろう付けタイプの多刃カッタで、高送り加工に最適
  • DA2200 の優れた耐欠損性と切れ味で、アルミニウム合金、非鉄金属の正面切削に最適
  • 高速加工対応の内部給油式オイルホール付き

DA2200 : 超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

外形図

スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃 外形図Fig 1

Fig 1

スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃 外形図Fig 2

Fig 2

推奨切削条件

推奨切削条件表

1.ご使用の機械の回転速度が基準切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。
2.ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃 推奨切削条件表コマンド

平面加工(4 枚刃)

被削材アルミニウム合金
銅合金
切削条件回転速度(min-1送り速度(mm/min)
DC(mm)9.017,8003,560
10.016,0003,200
13.012,3002,460
基準切込みap0.4DC

選定サポート情報

適用領域

  • アルミニウム
スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃 アルミニウム適用領域
  • 非アルミニウム
スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃 非アルミニウム適用領域

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9

1個

53,954( 59,349円 )

1日目

10

1個

56,757( 62,433円 )

1日目

13

1個

63,255( 69,581円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型の加工機に対応、柄付きタイプの小径カッタ
・ろう付けタイプの多刃カッタで、高送り加工に最適
・DA2200の優れた耐欠損性と切れ味で、アルミニウム合金、非鉄金属の正面切削に最適
・高速加工対応の内部給油式オイルホール付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミダイヤエンドミル DFE型 4枚刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト