(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーグラス(上下ひさし付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーバーグラス(上下ひさし付)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,039円
税込単価
4,443円

【特長】・上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました・テンプルの角度が調節で...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    ピーコックブルー/ライトグレー
  • JANコード:
    4548890409085
  • トラスココード:
    206-9591
  • 質量(g):
    58
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    2.3
  • 高さ(mm):
    61
  • 幅(mm):
    183
  • 奥行(mm):
    167
  • テンプル色:
    ブラック
  • テンプルカラー:
    ブラック
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:

型番

VS-305F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-305F

1個

4,039( 4,443円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました
・テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます
・高性能の曇り止めコーティングです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーグラス(上下ひさし付)の型番VS-305Fのページです。
型番VS-305Fに関する仕様情報を記載しております。

オーバーグラス(上下ひさし付)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
目の保護
評価 4.0満足度:4.02023/06/29
作業時の目の保護に使用しました。
ひさし付きなので防塵性が高かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました