(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型保護メガネ オーバーグラス VS-301F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型保護メガネ オーバーグラス VS-301F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,443円
税込単価
2,687円

【特長】・軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます【材質】・レン...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4979058874177
  • トラスココード:
    422-8723
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • 高さ(mm):
    63
  • 幅(mm):
    162
  • テンプルカラー:
    ブルー
  • ノーズパッド:

型番

VS-301F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-301F

1個

2,443( 2,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、エラストマー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ オーバーグラス VS-301Fの型番VS-301Fのページです。
型番VS-301Fに関する仕様情報を記載しております。

一眼型保護メガネ オーバーグラス VS-301Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました