(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーグラス VS-302H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーバーグラス VS-302H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,195円
税込単価
2,415円

【特長】・傷や薬品に強い両面ハードコートのレンズです・テンプルの角度が3段階に...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    クリア
  • JANコード:
    4548890342993
  • トラスココード:
    157-9761
  • 質量(g):
    52
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:プラスチック
  • レンズ厚(mm):
    2.3
  • 高さ(mm):
    58
  • 幅(mm):
    183
  • テンプル色:
    グレー
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:
  • コーティング:
    両面ハードコート

型番

VS-302H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-302H

1個

2,195( 2,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷や薬品に強い両面ハードコートのレンズです
・テンプルの角度が3段階に調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーグラス VS-302Hの型番VS-302Hのページです。
型番VS-302Hに関する仕様情報を記載しております。

オーバーグラス VS-302Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました