(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドビュー二眼型セーフティグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイドビュー二眼型セーフティグラス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,088円
税込価格
2,297円

【特長】・ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです・防じん性能に優れ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚み(mm):
    約1.8
  • 質量(g):
    28
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリアミド
  • ノーズパッド:
    -

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
フレーム色
JANコード
トラスココード
テンプル色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4989999800944
207-3935
ブラック

1個

2,088( 2,297円 )

1日目

クリア
4989999800937
207-3936
クリア

1個

2,088( 2,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです
・防じん性能に優れています
・人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドビュー二眼型セーフティグラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました